Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
MPP-PFT-ix-F-P
Stückliste
HARTING 09515210001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09515210001
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, ohne Rastclips, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Polybutylenterephthalat (PBT), schwarz, Werkstoff Dichtung: PTS, Schutzart: IP65 / IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, ohne Rastclips, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Polybutylenterephthalat (PBT), schwarz, Werkstoff Dichtung: PTS, Schutzart: IP65 / IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MPP-PFT-ix-F-P
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 51 521 0001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
MPP-PFT-ix-F-P
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, ohne Rastclips, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Polybutylenterephthalat (PBT), schwarz, Werkstoff Dichtung: PTS, Schutzart: IP65 / IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, ohne Rastclips, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Polybutylenterephthalat (PBT), schwarz, Werkstoff Dichtung: PTS, Schutzart: IP65 / IP67
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polybutylenterephthalat (PBT)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink