Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
Stückliste
HARTING 09451459011
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451459011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, PushPull, Werkstoff: Polyamid (PA), Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, PushPull, Werkstoff: Polyamid (PA), Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 145 9011
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.82 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.13 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.82 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.13 mm²
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink