피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Connector
HARTING
Interface connectors
PushPull Device connectivity
Powered by
CAD모델 선택
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
14.04.2022
Han PP Power L Met plug fix cod 6-10mm
01.09.2021
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
14.04.2022
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
01.09.2021
Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
01.09.2021
Han PP Power plug plastic QL AWG20-14
14.04.2022
Han PushPull Power 4/0 F 6,5-9,5mm QL
14.04.2022
Han PushPull Power 4/0 F QL 1.5mm
14.04.2022
Han PushPull Power 4/0-F metall crimp
14.04.2022
Han PushPull Power 4/0-F Metall QL
14.04.2022
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
14.04.2022
Han PushPull Power plug 4_0 crimp PG9
14.04.2022
HPP V4 Power plug 250V/16A 3p
14.04.2022
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p metal
01.09.2021
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
01.09.2021
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
14.04.2022
PushPull V4, power, 48V/12A, 4p
14.04.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진