Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD
Stückliste
HARTING 09455511000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455511000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenbuchse, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 20, vergoldet, steckseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenbuchse, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 20, vergoldet, steckseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 551 1000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
112
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, steckseitig
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
0.5 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
10000
AAT080
Polzahl
20
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenbuchse, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 20, vergoldet, steckseitig
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Leiterplattenbuchse, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 20, vergoldet, steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
400
QUANTITYINT
Mengenstaffel
400
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink