Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 USB 2.0 A; PFT solder points
Stückliste
HARTING 09455411903
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455411903
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Adapterleiterplatte, Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Adapterleiterplatte, Kontakte: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 USB 2.0 A; PFT solder points
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 541 1903
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 USB 2.0 A; PFT solder points
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Adapterleiterplatte, Kontakte: 4
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Adapterleiterplatte, Kontakte: 4
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366930
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink