Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
Stückliste
HARTING 09350022102333
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09350022102333
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 002 2102 333
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.750 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD-SMP
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Buchse, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
MY
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink