Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
Stückliste
HARTING 09350022101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09350022101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 002 2101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
196
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.75 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Buchse, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
360
QUANTITYINT
Mengenstaffel
360
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
JP
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink