Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 RJ45 10G Cat6 EI-WDF 8p
Stückliste
HARTING 09452451590
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09452451590
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, Anbaugehäuse, EasyInstall, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, Anbaugehäuse, EasyInstall, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 RJ45 10G Cat6 EI-WDF 8p
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 245 1590
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
HPP V4 RJ45 10G Cat6 EI-PFT 8p
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink