Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PushPull Power L Metal PFT var cod
Stückliste
HARTING 09354340311
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09354340311
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federkraftklemme, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, Au über Ni, steckseitig, PushPull
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federkraftklemme, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, Au über Ni, steckseitig, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PushPull Power L Metal PFT var cod
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 434 0311
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.500 kV
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn über Ni, anschlussseitig, Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC PAS 61076-3-126
AAS458
Anschlussart des Leiters
Federzuganschluss
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han PushPull Power L Metal PFT var cod
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid (PA)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.750 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink