Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p THT
Stückliste
HARTING 09462454020
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09462454020
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, Compact, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, Compact, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p THT
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 46 245 4020
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.500 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p THT
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink