Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Power EI-WDF 48V/12A 4p Kl. Met.
Stückliste
HARTING 09462954031
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09462954031
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Käfigzugfederanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, EasyInstall, PushPull, Werkstoff: Metall, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Käfigzugfederanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, EasyInstall, PushPull, Werkstoff: Metall, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Power EI-WDF 48V/12A 4p Kl. Met.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 46 295 4031
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
83
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.500 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Federzuganschluss
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
HPP V4 Power EI-PFT 48V/12A 4p term. m.
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink