Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE
Stückliste
HARTING 33110000179000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33110000179000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Einpressanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Einpressanschluss
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 11 000 0179 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
30
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE
AAO742
Marke
PushPull XS SFP
AAS458
Anschlussart des Leiters
Einpressanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
50
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Einpressanschluss
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Einsätze, Einpressanschluss
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
420
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink