Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
Stückliste
HARTING 33110000180000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33110000180000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Lötanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Lötanschluss
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 11 000 0180 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
AAO742
Marke
PushPull XS SFP
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
50
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Lötanschluss
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Einsätze, Lötanschluss
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
420
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink