Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Stückliste
HARTING 09574680501000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09574680501000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 2, EasyInstall, PushPull, Werkstoff: Metall, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 2, EasyInstall, PushPull, Werkstoff: Metall, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 57 468 0501 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
69
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink