Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP Mini Displayport Kabel;PP-IP20; 2,0m
Stückliste
HARTING 09451451013
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451451013
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m, Durchmesser: 5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m, Durchmesser: 5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP Mini Displayport Kabel;PP-IP20; 2,0m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 145 1013
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
112
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 2,0m
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
MY
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink