Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
Stückliste
HARTING 09350026002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09350026002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 002 6002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han PP V14 SIGNAL THT 10-POLE STRAIGHT
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
40
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink