Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
Stückliste
HARTING 09455459012
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455459012
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Einlötbuchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Einlötbuchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 545 9012
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
120
AAB499
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Einlötbuchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Einlötbuchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Kontakte: 10
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
40
QUANTITYINT
Mengenstaffel
40
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink