Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PushPull PFT metal circular HIFF
Stückliste
HARTING 09350120312
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09350120312
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, für runden Montageausschnitt, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, für runden Montageausschnitt, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PushPull PFT metal circular HIFF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 012 0312
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
25
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han PushPull PFT metal circular HIFF
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, für runden Montageausschnitt, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, für runden Montageausschnitt, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein