Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Anbaugehäuse
Stückliste
HARTING 09453450001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09453450001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Anbaugehäuse
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 345 0001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 hood surface mounting
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein