Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Kupplungsgehäuse 6,5-9,5mm
Stückliste
HARTING 09453450000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09453450000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Kupplungsgehäuse 6,5-9,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 345 0000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink