Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 EI-WDF Anbgeh. für HIFF Einsatz
Stückliste
HARTING 09455450032
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455450032
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit Rastclips, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit Rastclips, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 EI-WDF Anbgeh. für HIFF Einsatz
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 545 0032
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 EI-PFT housing for HIFF inserts
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit Rastclips, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, EasyInstall, mit Rastclips, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Werkstoff Dichtung: NBR
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink