Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PushPull V4, compact housing HIFF
Stückliste
HARTING 09455450041
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455450041
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Compact, mit Rastclips, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Compact, mit Rastclips, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PushPull V4, compact housing HIFF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 545 0041
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
PushPull V4, compact housing HIFF
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Compact, mit Rastclips, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Compact, mit Rastclips, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Schutzart: IP65, IP67
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein