Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
Stückliste
HARTING 09574110501201
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09574110501201
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, lange Ausführung, Nutzbar mit LC- und RJ45-Transceivern, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, lange Ausführung, Nutzbar mit LC- und RJ45-Transceivern, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 57 411 0501 201
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
62
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, lange Ausführung, Nutzbar mit LC- und RJ45-Transceivern, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, lange Ausführung, Nutzbar mit LC- und RJ45-Transceivern, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz, Schutzart: IP65, IP67
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink