Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
Stückliste
HARTING 66630096033
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
66630096033
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bus Interface, MVB/WTB-Schnittstelle, Käfigzugfederanschluss, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Kontakte: 9
DESCLONG
Langbeschreibung
Bus Interface, MVB/WTB-Schnittstelle, Käfigzugfederanschluss, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
66 63 009 6033
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
40
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
9
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAG975
Schutzart (IP)
IP40
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink