피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09451511524
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Cable connector
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/116/5735.prj},{NB=09451511524},{MANUID=09451511524},{AAB789=0.22},{AAB940=0.08},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=8},{BAB392=0},{BAC676=0.22},{BAC739=0.08},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/83/b8/09451511524.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, Material: Polycarbonate (PC), Degree of protection: IP20},{DESCLONG=Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, Material: Polycarbonate (PC), Degree of protection: IP20},{MANUTYPEDESC=RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100},{SUPPLIERALTNO=09 45 151 1524},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=35},{AAC108=IP20},{AAO742=HARTING RJ Industrial®},{AAS458=Throughput connection}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
Bill of material
HARTING 09451511524
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09451511524
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, Material: Polycarbonate (PC), Degree of protection: IP20
DESCLONG
Long Description
Connectors, Piercing termination, Contacts: 8, Material: Polycarbonate (PC), Degree of protection: IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 151 1524
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
35
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.22
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.08
mm²
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
HARTING RJ Industrial®
AAS458
Conductor connection method
Throughput connection
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Polycarbonate (PC)
BAC676
Max. line cross section, flexible
0.22
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.08
mm²
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink