Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
Stückliste
HARTING 09451511570
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451511570
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,76 A, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,76 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 151 1570
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.12 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.76 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60603-7
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU731
Herstellerproduktfamilie
HARTING RJ Industrial®
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.12 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink