Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
Stückliste
HARTING 20821020101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20821020101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Outlet, preLink® Schneidklemmanschluss, Leiterquerschnitt: 0,22 ... 0,32 mm², Aluminium-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Outlet, preLink® Schneidklemmanschluss, Leiterquerschnitt: 0,22 ... 0,32 mm², Aluminium-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 102 0101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAO057
Herstellerprodukttyp
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
AAO742
Marke
preLink®
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Outlet, preLink® Schneidklemmanschluss, Leiterquerschnitt: 0,22 ... 0,32 mm², Aluminium-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Outlet, preLink® Schneidklemmanschluss, Leiterquerschnitt: 0,22 ... 0,32 mm², Aluminium-Druckguss, RAL 7037 (staubgrau)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink