Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m schwarz
Stückliste
HARTING 09454521536
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521536
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, RJ45, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz, Kabellänge: 0,7 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, RJ45, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz, Kabellänge: 0,7 m, Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m schwarz
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1536
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m black
BAA018
Länge
0.0007 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAB270
Ausführung des Steckers
RJ45
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink