Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port USB 2.0 A-A; WDF
Stückliste
HARTING 09454521901
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521901
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 2.0, Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Buchse
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, USB 2.0, Art der Verbindung: Typ A Buchse - Typ A Buchse
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port USB 2.0 A-A; WDF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1901
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port USB 2.0 A-A; PFT
BAA351
Farbe
Silber
BAB270
Ausführung des Steckers
USB 2.0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink