피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09454521926
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
USB
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/254/5948.prj},{NB=09454521926},{MANUID=09454521926},{BAA018=0.004},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/28/9c/5409454521972.tif__web.png},{DESCSHORT=Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 4 m, Connection type: Type A jack - type A connector},{DESCLONG=Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 4 m, Connection type: Type A jack - type A connector},{MANUTYPEDESC=har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable},{SUPPLIERALTNO=09 45 452 1926},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=70},{AAO057=har-port},{AAO742=har-port},{AAW338=har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable},{BAA351=Silver},{BAB270=USB 2.0},{BAB664=Polyamide (PA)},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=356}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
Bill of material
HARTING 09454521926
MANUID
Product number of the Manufacturer
09454521926
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 4 m, Connection type: Type A jack - type A connector
DESCLONG
Long Description
Service interfaces, USB 2.0, Cable length: 4 m, Connection type: Type A jack - type A connector
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 452 1926
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAO057
Product type
har-port
AAO742
Brand
har-port
AAW338
Manufacturer product designation
har-port USB 2.0 A-A; PFT 4,0m cable
BAA018
length
0.004
mm
BAA351
color
Silver
BAB270
Design of plug
USB 2.0
BAB392
certificate/approval
0
BAB664
material
Polyamide (PA)
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink