Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A Stvb.8+4p met
Stückliste
HARTING 09451151720
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451151720
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Piercinganschluss, Kontakte: 8, 4x 48 V, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Piercinganschluss, Kontakte: 8, 4x 48 V, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A Stvb.8+4p met
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 115 1720
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
118
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.220 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAS458
Anschlussart des Leiters
Durchdringanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p met
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.220 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink