Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 Stvb 8+4p IDC
Stückliste
HARTING 09451151760
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451151760
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, 4x 48 V, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, 4x 48 V, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 Stvb 8+4p IDC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 115 1760
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.1 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.1 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink