Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°
Stückliste
HARTING 20821010022
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20821010022
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Schutzart: IP20
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 101 0022
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO742
Marke
preLink®
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Zink-Druckguss, vernickelt
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink