Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HanPP V14 preLink RJ45 Stvb. 8p Kunst.
Stückliste
HARTING 20822040001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20822040001
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HanPP V14 preLink RJ45 Stvb. 8p Kunst.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 204 0001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO742
Marke
preLink®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Han® PushPull (V14)
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink