Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink RJ45 Buchse HIFF Set AWG 26/27
Stückliste
HARTING 20820010002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20820010002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: HIFF-Version, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: HIFF-Version, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink RJ45 Buchse HIFF Set AWG 26/27
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 001 0002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
20
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.12 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.1 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27
AAO742
Marke
preLink®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS461
Baugröße
HIFF-Version
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: HIFF-Version, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Buchsenmodul, preLink® Schneidklemmanschluss, Baugröße: HIFF-Version, Leiterquerschnitt: 0,1 ... 0,12 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.12 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.1 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink