Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 10G Cat6 WDF Einsatz 8p
Stückliste
HARTING 09452001560
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09452001560
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Baugröße: Han® 3 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Baugröße: Han® 3 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 10G Cat6 WDF Einsatz 8p
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 200 1560
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han3A RJ45 10G Cat6 PFT insert 8p
AAO742
Marke
RJ45
AAS461
Baugröße
Han® 3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Einsätze, Baugröße: Han® 3 A
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Einsätze, Baugröße: Han® 3 A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink