피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09452251560
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Device side
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/314/5773.prj},{NB=09452251560},{MANUID=09452251560},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=8},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/6d/98/1c09452251560.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 8, Size: Han® 3 A, Material: Polycarbonate (PC), Degree of protection: IP65, IP67},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 8, Size: Han® 3 A, Material: Polycarbonate (PC), Degree of protection: IP65, IP67},{MANUTYPEDESC=Han3A RJ45 10G Cat6 PFT 8p plastic},{SUPPLIERALTNO=09 45 225 1560},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=35},{AAC108=IP65, IP67},{AAO742=RJ45},{AAU734=Han3A RJ45 10G Cat6 PFT 8p plastic},{BAC140=V0},{BAC461=Polycarbonate (PC)},{COO=RO},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han3A RJ45 10G Cat6 PFT 8p plastic
Bill of material
HARTING 09452251560
MANUID
Product number of the Manufacturer
09452251560
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Contacts: 8, Size: Han® 3 A, Material: Polycarbonate (PC), Degree of protection: IP65, IP67
DESCLONG
Long Description
Connectors, Contacts: 8, Size: Han® 3 A, Material: Polycarbonate (PC), Degree of protection: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han3A RJ45 10G Cat6 PFT 8p plastic
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 225 1560
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
35
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65, IP67
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
RJ45
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Han3A RJ45 10G Cat6 PFT 8p plastic
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Polycarbonate (PC)
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink