Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
RJI Kupferband verzinnt; 12mm, Rolle 10m
Stückliste
HARTING 09458000200
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09458000200
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferband, 12 mm, Rolle 10 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferband, 12 mm, Rolle 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJI Kupferband verzinnt; 12mm, Rolle 10m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 800 0200
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO057
Herstellerprodukttyp
RJI tinned copper tape; 12mm, reel 10m
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferband, 12 mm, Rolle 10 m
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferband, 12 mm, Rolle 10 m
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
74102200
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink