피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09452251760
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Device side
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/354/5774.prj},{NB=09452251760},{MANUID=09452251760},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=8},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/cc/a0/09452251760.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic},{MANUTYPEDESC=Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p plast.},{SUPPLIERALTNO=09 45 225 1760},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=118},{AAO742=RJ45},{AAU734=Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p plast.},{BAC461=Plastic},{COO=RO},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=449},{AAO676=09 45 225 1760},{AAO677=HARTING Technology Group},{ORDERUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p plast.
Bill of material
HARTING 09452251760
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09452251760
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic
DESCLONG
Long Description
Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p plast.
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 225 1760
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
118
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
RJ45
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p plast.
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Plastic
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink