피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09452251761
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Device side
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/354/5775.prj},{NB=09452251761},{MANUID=09452251761},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=8},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/8a/6e/6e09452251761.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic},{MANUTYPEDESC=Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic},{SUPPLIERALTNO=09 45 225 1761},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=91},{AAO742=RJ45},{AAU734=Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic},{BAC461=Plastic},{COO=RO},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=449},{AAO676=09 45 225 1761},{AAO677=HARTING Technology Group},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
Bill of material
HARTING 09452251761
MANUID
Product number of the Manufacturer
09452251761
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic
DESCLONG
Long Description
Connectors, Contacts: 8, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Thermoplastic
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 225 1761
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
91
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
RJ45
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Plastic
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink