Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Hybrid Powerbuchse SMD T&R
Stückliste
HARTING 09455250041
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09455250041
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Power-Modul, Reflowlötanschluss (SMT), Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 0, 4x 48 V, Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Power-Modul, Reflowlötanschluss (SMT), Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 0, 4x 48 V, Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Hybrid Powerbuchse SMD T&R
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 525 0041
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD T&R
AAO742
Marke
RJ45
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS461
Baugröße
Han® 3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
0
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Power-Modul, Reflowlötanschluss (SMT), Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 0, 4x 48 V, Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Power-Modul, Reflowlötanschluss (SMT), Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 0, 4x 48 V, Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink