Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3M RJ45 GL Cat6A Stvb. 8p met.
Stückliste
HARTING 09451151522
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451151522
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Piercinganschluss, Kontakte: 8, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Piercinganschluss, Kontakte: 8, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3M RJ45 GL Cat6A Stvb. 8p met.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 115 1522
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.220 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAS458
Anschlussart des Leiters
Durchdringanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.220 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink