Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3M RJ45 Cat5 Stvb 4p IDC, angled
Stückliste
HARTING 09451151106
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451151106
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gewinkelt, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gewinkelt, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3M RJ45 Cat5 Stvb 4p IDC, angled
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 115 1106
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.22 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han3M RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.22 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink