Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Cat5 Stvb 4p IDC, AWG 26
Stückliste
HARTING 09451151110
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451151110
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Cat5 Stvb 4p IDC, AWG 26
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 115 1110
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
353
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.12 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, AWG 26
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.12 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink