피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 09575080501000
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Cable connector
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/98/8355.prj},{NB=09575080501000},{MANUID=09575080501000},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=2},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/37/45/0109575080500x000.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 2, + 3x 300 V AC, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Aluminium die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP65, IP67},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 2, + 3x 300 V AC, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Aluminium die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP65, IP67},{MANUTYPEDESC=Set Han3A LC duplex AC plug SM GOF},{SUPPLIERALTNO=09 57 508 0501 000},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=56},{AAB396=powder-coated},{AAC108=IP65, IP67}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Set Han3A LC duplex AC plug SM GOF
Bill of material
HARTING 09575080501000
MANUID
Product number of the Manufacturer
09575080501000
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Contacts: 2, + 3x 300 V AC, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Aluminium die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP65, IP67
DESCLONG
Long Description
Connectors, Contacts: 2, + 3x 300 V AC, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Aluminium die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Set Han3A LC duplex AC plug SM GOF
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 57 508 0501 000
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
56
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65, IP67
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
LC duplex
AAT080
Pole number
2
AAU734
Manufacturer product description
Set Han3A LC duplex AC plug SM GOF
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
aluminium die-cast
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink