카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
IFT217
ifm electronic
Sensors
Position sensors
Inductive sensors
all inductive sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/ift217.prj},{NB=IFT217},{BN=IFT217},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d0/80/pc_ift217ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d0/80/pc_ift217ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IFT217: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig },{DESCLONG=Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; (\"COP\"); 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 800 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IFK3007-BPKG/V4A/US-104},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFT217 - all inductive sensors
Bill of material
IFT217
PREVIEW
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFT217: Inductive sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Sensing range 7 mm non-flush moun
DESCLONG
Long Description
Inductive sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Sensing range 7 mm non-flush mountable; normally open; DC; PNP; M12 Connector; IP 68; IP 69K; ("COP"); 3-wire; Ambient temperature 0...100 °C; Switching frequency 800 Hz
BN
Bestellnummer
IFT217
MANUNAME
Manufacturer Name
ifm electronic gmbh
DATASHEET
data sheet
data sheet