Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IM5143 - Détecteurs analogiques
Nomenclature
IM5143
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM5143: Détecteur inductif; 40 x 40 x 54 mm; Etendue de mesure 3...35 mm; Sortie
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 54 mm; Etendue de mesure 3...35 mm; Sortie analogique (tension) 0...10 V; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); analogique; DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
IM5143
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique