Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IN5133 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IN5133
PREVIEW
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IN5133: Détecteur inductif; 40 x 12 x 26 mm; Portée 4 mm non encastrable; normal
DESCLONG
Long Description
Détecteur inductif; 40 x 12 x 26 mm; Portée 4 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; NPN; 2 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 1300 Hz
BN
Bestellnummer
IN5133
MANUNAME
Manufacturer Name
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique