Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
II5973 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
II5973
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5973: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; normalement ouvert / fermé;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
BN
Bestellnummer
II5973
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique