Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IET200 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IET200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IET200: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 45 mm; Portée 3 mm semi-encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 45 mm; Portée 3 mm semi-encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement); 3 fils; Température ambiante 0...100 °C; Fréquence de commutation 250 Hz
BN
Bestellnummer
IET200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB3003QBPKG/AM/P/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1